Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

Bolt Anchors 8.8 (Support Collapsed And Hoisting)

Ref. Exclusiva: boutankers_8_8
Marca: Hakron
Familia do produto: boutankers
Grupo do produto: boutankers
Largura (mm): 16
Altura (mm): 36
Profundidade (mm): 16
Data de publicação: 2017-05-10
Número da edição: 1
Tipo: Montagem (vários objetos)
Download (5)
The Boutanker transport anchorage system for the lifting and transportation of concrete elements. This system consists of a deposit anchor.


Material principal: Steel
Material secundario:
Projetado em: Netherlands
Fabricado em: Netherlands
Peso Líq. (kg): 0.08

Categoria BIMobject: Materiais de construção - Reforços
Classificação IFC: Object
Uniclass 1.4 Código: JE3
Uniclass 1.4 Descrição: Reinforcement
Uniclass 2.0 Código: PR-97-72
Uniclass 2.0 Descrição: Reinforcement
Uniclass 2015 Código: Pr_20_96_71
Uniclass 2015 Descrição: Reinforcement
NBS Reference Código: 97-72
NBS Reference Descrição: Reinforcement
CSI MasterFormat 2014 Code: 03 21 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Reinforcement Bars
OmniClass Número: 23-13 31 21 11 21
OmniClass Título: Reinforcement Accessories
Este produto está disponível em:
Europe
  • Belgium
  • Germany
  • Luxembourg
  • Netherlands
  • United Kingdom

BIMobject®