Publicar produtos
Hakron LV-ZN
Hakron LV-ZN

    Hakron LV-ZN

    Traduzido por Google,

    O substituto de chumbo Compri LV-ZN de poliéster é usado como barreira de água em vários detalhes.

    Para este efeito, são também complementos internos para os comprimentos retos e cantos externos, e peças finais disponíveis em diferentes versões.

    As peças são fornecidas com uma junta sobreposta que é conectada com um kit de polímero impermeável e flexível.

    As bordas visíveis são providas de um revestimento cinza resistente ao fogo que, portanto, tem a aparência de chumbo.

    Além dos perfis e ângulos padrão também estão disponíveis acessórios personalizados. Pergunte aos nossos consultores técnicos a tempo sobre as possibilidades.

    Características:

    Montagem rápida e leve (cerca de 3 kg/m 2 )
    Corrigido dentro de "cantos externos e peças finais
    Disponível em qualquer cor RAL
    Menos propenso a roubo em comparação ao chumbo
    Comprimentos comerciais de 2500 mm
    Vista lateral do revestimento retardador de chama cinza (RAL 7005)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCompri_LV-ZN
    • Familia de productoLead Replacement Compri
    • Grupo de produtosLead replacement
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)150
    • Largura (mm)100
    • Profundidade (mm)3
    Relacionado
    • Material principalPolyester
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    • Peso líquido (Kg)1.29
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_96_71
    • Uniclass 2015 DescriçãoReinforcement
    • Código CSI MasterFormat 201403 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Reinforcement Bars
    • Número OmniClass23-13 31 21 11 21
    • Título OmniclassReinforcement Accessories

    Disponibilidade da região

    Europa