Publicar produtos
Hakron DSD shear dowel

Hakron DSD shear dowel

Traduzido por Google,
Os pinos de ancoragem são hastes horizontais que impedem a deformação (flexão) dos pinos no concreto (ação de fendilhamento). O reforço de compressão especialmente integrado garante a distribuição perfeita da carga de compressão (consulte o catálogo específico de pinos de ancoragem). Para mais informações, consulte a documentação específica disponível mediante solicitação. Para os pinos de ancoragem, está disponível um software de cálculo em conformidade com a norma Euro 2.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadeuvel_dsd
  • Familia de productoShear dowels
  • Grupo de produtosDSD
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2017-04-11
  • Número de edição1
  • Altura (mm)100
  • Largura (mm)313
  • Profundidade (mm)75
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emNetherlands
  • Fabricado emNetherlands
  • Peso líquido (Kg)1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Reforços

Disponibilidade da região

Europa
Belgium
Germany
Luxembourg
Netherlands
United Kingdom