Publicar produtos
Hakron DFI Element (floor)
Hakron DFI Element (floor)
Hakron DFI Element (floor)

    Hakron DFI Element (floor)

    Traduzido por Google,
    DFI perdeu a cofragem para aplicação de dilatação dentro das junções. O DFI é usado em dilatações de pisos que são impermeabilizados pela adição de tiras de borracha (por exemplo, tira Elaflex (D).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadfi_element_vloer
    • Familia de productoDFI
    • Grupo de produtosDFI
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2017-04-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)240
    • Largura (mm)300
    • Profundidade (mm)2250
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    • Peso líquido (Kg)16.36
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Reforços
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_96_71
    • Uniclass 2015 DescriçãoReinforcement
    • Código CSI MasterFormat 201403 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Reinforcement Bars
    • Número OmniClass23-13 31 21 11 21
    • Título OmniclassReinforcement Accessories

    Disponibilidade da região

    Europa
    Belgium
    Germany
    Luxembourg
    Netherlands
    United Kingdom