Publicar produtos
Hakron Threaded sleeve with Clip-fix
Hakron Threaded sleeve with Clip-fix

    Hakron Threaded sleeve with Clip-fix

    Traduzido por Google,
    Mangas metálicas para B15 (a pedido B20 e B26). Disponível em qualquer comprimento desejado. Para ser montado em combinação com o revolucionário Clip-fix em pisos ou usando uma placa de pregos de plástico B15 para cofragem. Quando usado em pisos, a manga roscada na parte superior é fornecida com um batente vermelho com pino de etiqueta e um bujão de vedação vermelho na parte inferior. As peças necessárias para a sua aplicação devem ser encomendadas explicitamente.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadraadhuls-clip-fix
    • Familia de productoThreaded sleeve
    • Grupo de produtosThreaded sleeve
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)120
    • Largura (mm)220
    • Profundidade (mm)120
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    • Peso líquido (Kg)0.04
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Reforços
    • Código CSI MasterFormat 201403 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Reinforcement Bars
    • Número OmniClass23-13 21 21 11 11
    • Título OmniclassContinuous Joint Reinforcing

    Disponibilidade da região

    Europa
    Belgium
    Germany
    Luxembourg
    Netherlands
    United Kingdom