Publicar produtos
Hakron DTF support unit
Hakron DTF support unit
Hakron DTF support unit
Hakron DTF support unit
Hakron DTF support unit
Hakron DTF support unit
Hakron DTF support unit

    Hakron DTF support unit

    Traduzido por Google,
    As unidades de suporte DTF/DTF formam juntas invisíveis entre vigas em T duplo de concreto e vigas de suporte. Eles pertencem aos sistemas chamados de Conexões Invisíveis. As unidades de rolamento DTF / DTF são usadas principalmente em estacionamentos e grandes salões, onde a clareza e os longos vãos são desejados.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadtf
    • Familia de productoDT
    • Grupo de produtosDTF
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-04-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)155
    • Largura (mm)55
    • Profundidade (mm)425
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    • Peso líquido (Kg)8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Reforços

    Disponibilidade da região

    Europa
    Belgium
    Germany
    Luxembourg
    Netherlands
    United Kingdom