Publicar produtos
Hakron Element anchor 22 x 170 - 50x8

Hakron Element anchor 22 x 170 - 50x8

Traduzido por Google,
Elemento de ancoragem para colocação de elementos HSB ou molduras. Disponível em uma variedade de tamanhos em galvanização e galvanização por imersão a quente. Para evitar danos ao configurar seu elemento correspondente borrachas disponíveis.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaelementverankering
  • Familia de productoElement Anchoring
  • Grupo de produtoselement anchor
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2017-05-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)40
  • Largura (mm)14
  • Profundidade (mm)40
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emNetherlands
  • Fabricado emNetherlands
  • Peso líquido (Kg)0.9
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Reforços

Disponibilidade da região

Europa
Belgium
Germany
Luxembourg
Netherlands
United Kingdom