Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
hakron/products/87abb98c-208a-4f4c-9490-f26d5ef8bc8e
Início
Categorias
Materiais de construção
Reforços
Hakron Hammer head bolt
Indisponível em Estados Unidos
Hakron Nederland B.V.
Seguir
Hakron Hammer head bolt
Traduzido por Google,
Vista original
Parafuso de cabeça de martelo e trilho de ancoragem para o nosso programa. Além das medidas padrão mencionadas abaixo, estão disponíveis, mediante solicitação, diferentes tamanhos e modelos (A4 ou TV) com entrega em curto prazo.
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
hamerkopbout
Familia de producto
Technical systems
Grupo de produtos
Technical anchors
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2018-04-30
Número de edição
1
Altura (mm)
35
Largura (mm)
10
Profundidade (mm)
10
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.hakron.nl/producten/bevestigingssystemen/instortvoorzieningen/ankerrails/4620610040-hamerkopbout-2815-tv-m10-x-40-mm-88-kwaliteit
Relacionado
Relacionado
Material principal
Aço
Concebido em
Netherlands
Fabricado em
Netherlands
Peso líquido (Kg)
0.04
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Materiais de construção - Reforços
Classificação IFC
Objeto
Uniclass 2015 Código
Pr_20_96_71
Uniclass 2015 Descrição
Reinforcement
Número OmniClass
23-13 31 21 11 21
Título Omniclass
Reinforcement Accessories
Disponibilidade da região
Europa
Belgium
Germany
Luxembourg
Netherlands
United Kingdom
Produtos parecidos
nVent
LENTON Weldable Couplers
Descarregar
nVent
LENTON Interlok Grout-Fill Couplers
Descarregar
nVent
LENTON Ultimate Standard Couplers
Descarregar
nVent
LENTON Position Couplers
Descarregar
nVent
LENTON Mechanical Anchors
Descarregar
nVent
LENTON Connect Shear Bolt Couplers
Descarregar