Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
hakron/products/8fc81a81-53c4-4f7b-a41a-68b2a84b290d
Início
Categorias
Materiais de construção
Reforços
Hakron HBS Anchor
Indisponível em Estados Unidos
Hakron Nederland B.V.
Seguir
Hakron HBS Anchor
Traduzido por Google,
Vista original
O sistema de ancoragem HBS Anchors é adequado para içamento e transporte de elementos de concreto. O tubo de aço de precisão é fabricado em aço de grau S355 (zincado) e também está disponível em aço inoxidável. A base é feita de aço de grau S355.
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
hbs_anker
Familia de producto
HBS
Grupo de produtos
Anchors
Tipo
Montagem (vários objetos)
Data de publicação
2017-05-10
Número de edição
1
Altura (mm)
575
Largura (mm)
68
Profundidade (mm)
68
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.hakron.nl/producten/hijsen-en-stellen/1d-hijssystemen/7820254258-hbs-anker-ev-40-kn-rd20-x-258-anker-ev-bus-ev
Relacionado
Relacionado
Material principal
Aço
Concebido em
Netherlands
Fabricado em
Netherlands
Peso líquido (Kg)
6.46
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Materiais de construção - Reforços
Classificação IFC
Barra de Reforço
Número OmniClass
23-13 31 21 11 21
Título Omniclass
Reinforcement Accessories
Disponibilidade da região
Europa
Belgium
Germany
Luxembourg
Netherlands
United Kingdom
Produtos parecidos
nVent
LENTON Weldable Couplers
Descarregar
nVent
LENTON Interlok Grout-Fill Couplers
Descarregar
nVent
LENTON Ultimate Standard Couplers
Descarregar
nVent
LENTON Position Couplers
Descarregar
nVent
LENTON Mechanical Anchors
Descarregar
nVent
LENTON Connect Shear Bolt Couplers
Descarregar