Publicar produtos
Hakron Konnektie-anker SA_bent
Hakron Konnektie-anker SA_bent

    Hakron Konnektie-anker SA_bent

    Traduzido por Google,
    As âncoras Konnektie são fornecidas com uma manga longa com grande profundidade de rosca, para uso, por exemplo, no içamento de elementos de concreto ou na montagem de peças de aço em concreto.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaschroefkoppelingen_sa_gebogen
    • Familia de productoHakron schroefkoppelingen
    • Grupo de produtosSA ankers gebogen
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1
    • Largura (mm)1
    • Profundidade (mm)33
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    • Peso líquido (Kg)0.75
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Reforços

    Disponibilidade da região

    Europa
    Belgium
    Germany
    Luxembourg
    Netherlands
    United Kingdom