Publicar produtos
Hakron Konnektie-anker SAD

Hakron Konnektie-anker SAD

Traduzido por Google,
As âncoras Konnektie são fornecidas com uma manga longa com grande profundidade de rosca, para uso, por exemplo, no içamento de elementos de concreto ou na montagem de peças de aço em concreto.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaschroefkoppelingen_sad
  • Familia de productoScrew Konnektie Anchor
  • Grupo de produtosPSAD
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1
  • Largura (mm)1
  • Profundidade (mm)33
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emNetherlands
  • Fabricado emNetherlands
  • Peso líquido (Kg)0.75
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Reforços

Disponibilidade da região

Europa
Belgium
Germany
Luxembourg
Netherlands
United Kingdom