Publicar produtos
Spanslot (Turnbuckle BT (Technical Anchors))

Spanslot (Turnbuckle BT (Technical Anchors))

Traduzido por Google,
O tensor BT permite o acoplamento de peças pré-fabricadas facilmente. Esta trava de aperto torna possível uma montagem precisa e uma conexão estrutural durável, principalmente cargas permanentes na direção de tração e transversal. Além da contração das peças a serem unidas, pode-se optar pelo acabamento das juntas (impermeáveis). Para isso, oferecemos uma variedade de produtos especiais de vedação. O tensor BT está disponível em pias galvanizadas ou inox com desempenho incomparável. Pode ser utilizado, entre outros, na construção de estradas, abertura de túneis, acoplagem de pisos e/ou paredes, muros de contenção e muitas outras peças estruturais pré-fabricadas. Documentação técnica sob consulta.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaspanslot
  • Familia de productoTurnbuckle
  • Grupo de produtosBT
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2017-05-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)40
  • Largura (mm)14
  • Profundidade (mm)40
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emNetherlands
  • Fabricado emNetherlands
  • Peso líquido (Kg)0.9
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Reforços