Publicar produtos
Hakron Recess tube filling hose

Hakron Recess tube filling hose

Traduzido por Google,
Tubos de reforço para a indústria de concreto pré-moldado. Disponíveis em cilindros com nervuras duplas. Sob encomenda, os tubos de reforço também podem ser entregues dobrados (com nervuras). Para isso, devem ser especificadas as dimensões A e B e o ângulo C. Espessura do material do tubo de reforço: 0,20 mm de diâmetro para 33 t/m Ø 63 e 0,26 mm para diâmetro de 65 t/m até 125 mm. O comprimento padrão é de 6 metros.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasparingsbuis_vulslang
  • Familia de productoRecess
  • Grupo de produtosTube-Ongoing
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)3000
  • Largura (mm)33
  • Profundidade (mm)1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emNetherlands
  • Fabricado emNetherlands
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Reforços

Disponibilidade da região

Europa
Belgium
Germany
Luxembourg
Netherlands
United Kingdom