Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
hakron/products/19bc2163-92c6-4571-ac57-3484221f0063
Início
Categorias
Materiais de construção
Reforços
Hakron Tap bolt 8.8
Indisponível em Estados Unidos
Hakron Nederland B.V.
Seguir
Hakron Tap bolt 8.8
Traduzido por Google,
Vista original
Parafusos machos e com cabeça sextavada de rosca completa 933 conforme DIN - ISO 4017. Qualidade 8.8 Versão zincada. Além dos tamanhos estão disponíveis diferentes diâmetros e/ou comprimentos rapidamente listados na tabela.
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
tapbout_8_8
Familia de producto
Studs
Grupo de produtos
8.8
Tipo
Montagem (vários objetos)
Data de publicação
2017-05-10
Número de edição
1
Altura (mm)
1
Largura (mm)
1
Profundidade (mm)
1
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.hakron.nl/producten/bevestigingssystemen/metrisch-bevestiging/5430816025-tapbout-m16-x-25-mm-ev-volle-draad
Relacionado
Relacionado
Material principal
Aço
Concebido em
Netherlands
Fabricado em
Netherlands
Peso líquido (Kg)
0.08
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Materiais de construção - Reforços
Disponibilidade da região
Europa
Belgium
Germany
Luxembourg
Netherlands
United Kingdom
Produtos parecidos
nVent
LENTON Weldable Couplers
Descarregar
nVent
LENTON Interlok Grout-Fill Couplers
Descarregar
nVent
LENTON Ultimate Standard Couplers
Descarregar
nVent
LENTON Position Couplers
Descarregar
nVent
LENTON Mechanical Anchors
Descarregar
nVent
LENTON Connect Shear Bolt Couplers
Descarregar