Publicar produtos
Hakron Voegenband Type W2L
Hakron Voegenband Type W2L

    Hakron Voegenband Type W2L

    Traduzido por Google,

    Trelleborg W2L é uma fita de SBR para conexões entre peças de concreto de fundição existentes e novas. Um lado é fixado contra o concreto existente e o outro lado é colapsado.

    Os pneus Trelleborg W2L add são particularmente adequados para projetos de concreto com cargas frequentes de grandes movimentos de juntas e baixas temperaturas. Os pneus adicionais Trelleborg W2L atendem às normas NEN 7030 e DIN 7865.

    As interconexões da fita de junta Trelleborg W2L devem ser curadas. A Hakron também pode fornecer a aplicação e/ou vulcanização no local. Este serviço prestamos em cooperação com a nossa divisão Innofix.

    Especificação
    • NEN 7030  

      DIN 7865.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaW2L
    • Familia de productoJoint Tape
    • Grupo de produtosTrelleborg
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)120
    • Largura (mm)120
    • Profundidade (mm)2000
    Relacionado
    • Material principalBorracha
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    • Peso líquido (Kg)1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_96_71
    • Uniclass 2015 DescriçãoReinforcement
    • Código CSI MasterFormat 201403 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Reinforcement Bars
    • Número OmniClass23-13 31 21 11 21
    • Título OmniclassReinforcement Accessories

    Disponibilidade da região

    Europa