Publicar produtos
iBox universal 2 Basic set
iBox universal 2 Basic set
    hansgrohe

    iBox universal 2 Basic set

    Traduzido por Google,
    Conjunto básico iBox universal 2
    Especificação
    • Surfaces: - 01500180 null Specification: • suitable for all new shower, bath tub and thermostat finish sets for concealed installation • material: dezincification brass, EPP foam, heat and sound insulating • connection thread Rp ½ • connection dimension: DN15 • rotationally-symmetric installation • sound-decoupled installation • flexible mounting ring for different mounting situations • mounting ring adjustable in 5 mm steps • mounting ring suitable for front and rear installation • no shortening necessary thanks to sliding sleeve • Support aid for the spirit level • integrated spirit level for correct horizontal and vertical alignment • sealing foil permanently fixed • power supply: DN16 conduit • minimum mounting depth: 80 mm • maximum mounting depth: 108 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única01500XXX
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-03-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)202
    • Largura (mm)202
    • Profundidade (mm)108
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Número OmniClass23-27 31 29 11
    • Título OmniclassManual Mixing Valves

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia