Publicar produtos
Basic set iBox universal with shut-off unit
Basic set iBox universal with shut-off unit
    hansgrohe

    Basic set iBox universal with shut-off unit

    Traduzido por Google,
    Conjunto básico hansgrohe iBox universal com unidade de corte
    Especificação
    • Surfaces: - 01850180 n.a. Specification: • suitable for all shower, bath tub and thermostat finish sets for concealed installation • connection thread Rp ¾ • connection dimension: DN20 • sound-decoupled installation
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única01850180
    • Familia de productoConcealed Basic set bath/shower mixers
    • Grupo de produtosHansgrohe
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-01-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)151
    • Largura (mm)151
    • Profundidade (mm)108
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-27 31 29 11
    • Título OmniclassManual Mixing Valves
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures