Publicar produtos
Talis S Single lever kitchen mixer 290, pull-out spray, 2jet
Talis S Single lever kitchen mixer 290, pull-out spray, 2jet
Talis S Single lever kitchen mixer 290, pull-out spray, 2jet
Talis S Single lever kitchen mixer 290, pull-out spray, 2jet
    hansgrohe

    Talis S Single lever kitchen mixer 290, pull-out spray, 2jet

    Traduzido por Google,
    Talis S Monocomando de cozinha 290, pulverizador extraível, 2 jactos
    Especificação
    • Surfaces: - 04247000 Chrome - 04247800 Stainless Steel Optic Specification: • l-spout • swivel range 150° • with telescopic function (330 - 500 mm) • normal spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns automatically through handle closing • quick connect hose • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única04247000
    • Familia de productoKitchen mixers
    • Grupo de produtosTalis S
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-01-15
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)12.88
    • Largura (polegadas)4.62
    • Profundidade (polegadas)11
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Lbs)2.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC011431
    • Nome ETIMKitchen mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures