Publicar produtos
Joleena Bath towel rail 18"
Joleena Bath towel rail 18"
    hansgrohe

    Joleena Bath towel rail 18"

    Traduzido por Google,
    Toalheiro Joleena 18"
    Especificação
    • Surfaces: - 04784000 Chrome - 04784670 Matt Black - 04784820 Brushed Nickel - 04784830 Polished Nickel Specification: • wall-mounted • material: metal • material holder: metal • fixed • with mounting material • concealed fastening
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única04784830
    • Familia de productoTowel holder
    • Grupo de produtosJoleena
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-02
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)2.2
    • Largura (polegadas)20.2
    • Profundidade (polegadas)4
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Lbs)0.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010551
    • Nome ETIMTowel holder
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 DescriçãoTowel rails
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 25
    • Título OmniclassTowel Bars
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings