Publicar produtos
Joleena Baseplate for single-hole kitchen faucets 10"
Joleena Baseplate for single-hole kitchen faucets 10"
    hansgrohe

    Joleena Baseplate for single-hole kitchen faucets 10"

    Traduzido por Google,
    Base Joleena para torneiras de cozinha de furo único 10"
    Especificação
    • Surfaces: - 04797000 Chrome - 04797670 Matt Black - 04797800 Stainless Steel Optic - 04797830 Polished Nickel Specification: • for concealing basin holes
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única04797000
    • Familia de productoSupplies
    • Grupo de produtosJoleena
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-02
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)0.38
    • Largura (polegadas)10.88
    • Profundidade (polegadas)2.75
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Lbs)0.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Código CSI MasterFormat 201411 30 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures