Publicar produtos
Logis Towel hook
Logis Towel hook
    hansgrohe

    Logis Towel hook

    4.2 de 5 estrelas4.2(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Gancho de toalha Logis
    Especificação
    • Surfaces: - 40511000 Chrome - 40511820 Brushed Nickel Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • diameter drill hole: 6 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única40511000
    • Familia de productoHooks
    • Grupo de produtosLogis
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)18
    • Largura (mm)18
    • Profundidade (mm)42
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)129
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010552
    • Nome ETIMTowel hook
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_15
    • Uniclass 2015 DescriçãoClothes hooks
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 27
    • Título OmniclassRobe Hooks
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings