Publicar produtos
13327XXX Ecostat Fine Bath thermostat for exposed installation France C3
13327XXX Ecostat Fine Bath thermostat for exposed installation France C3
13327XXX Ecostat Fine Bath thermostat for exposed installation France C3
    hansgrohe

    13327XXX Ecostat Fine Bath thermostat for exposed installation France C3

    Traduzido por Google,
    Termostato Ecostat Fine Bath para instalação exposta França C3
    Especificação
    • Surfaces:

      - 13327000 Chrome

      - 13327670 Matt Black

      Specification:

      • projection 177 mm
      • 2 functions
      • temperature and water flow control
      • EcoStop button limits the water consumption to 10 l/min
      • thermostat cartridge
      • spray type spout: normal spray
      • maximum flow rate at 3 bar: 20,3 l/min
      • flow rate for bath spout at 3 bar: 20,3 l/min
      • flow rate of hand shower at 3 bar: 15,8 l/min
      • min. operating pressure: 1 bar
      • max. operating pressure: 10 bar
      • Safety stop at 40 °C
      • temperature limitation adjustable
      • non-return valve
      • protected against backflow, according to DIN EN 1717
      • with silencer
      • material handles: metal
      • connection dimension: DN15
      • connection type: G ½
      • centre distance: 150 ± 12 mm
      • dirt filter included

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única13327XXX
    • Familia de productoBath thermostat
    • Grupo de produtosEcostat Fine
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)68
    • Largura (mm)310
    • Profundidade (mm)188
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures