Publicar produtos
Bath spout
Bath spout
    hansgrohe

    Bath spout

    Traduzido por Google,
    bica de banho hansgrohe
    Especificação
    • Surfaces: - 13414000 Chrome - 13414340 Brushed Black Chrome Specification: • 1 function • with silencer • with escutcheon • projection 147 mm • wall-mounted • maximum flow rate at 3 bar: 27,5 l/min • connection dimension: DN20
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única13414000
    • Familia de productoBath fillers
    • Grupo de produtoshansgrohe
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)68
    • Largura (mm)68
    • Profundidade (mm)159
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)701
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC011421
    • Nome ETIMOutlet for sanitary taps
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures