Publicar produtos
Basic set for 2-hole rim mounted thermostat
Basic set for 2-hole rim mounted thermostat
    hansgrohe

    Basic set for 2-hole rim mounted thermostat

    Traduzido por Google,
    Conjunto básico hansgrohe para termóstato de 2 furos montado na jante
    Especificação
    • Surfaces: - 13550180 n.a. Specification: • suitable for remote spout • connection thread: G ½ • connection dimension: DN15 • flow rate upper outlet: 32 l/min • flow rate lower outlet: 32 l/min
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única13550180
    • Familia de productoConcealed Basic set 3-/4- hole bath mixers
    • Grupo de produtoshansgrohe
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-01-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)249
    • Largura (mm)261
    • Profundidade (mm)82
    Relacionado
    • Material principalOutro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 DescriçãoBath taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-27 31 29 11
    • Título OmniclassManual Mixing Valves
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures