Publicar produtos
Ecostat S Thermostat for concealed installation for 2 functions
Ecostat S Thermostat for concealed installation for 2 functions
    hansgrohe

    Ecostat S Thermostat for concealed installation for 2 functions

    Traduzido por Google,
    Ecostat S Termostato para instalação embutida para 2 funções
    Especificação
    • Surfaces: - 15758000 Chrome - 15758140 Brushed Bronze - 15758330 Polished Black Chrome - 15758340 Brushed Black Chrome - 15758670 Matt Black - 15758700 Matt White - 15758990 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • volume control and diverter for 2 outlets • maximum flow rate at 3 bar: 29 l/min • flow rate upper outlet: 28 l/min • flow rate lower outlet: 25 l/min • thermostat cartridge, shut-off/ diverter valve • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única15758000
    • Familia de productoShower thermostat
    • Grupo de produtosEcostat S
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-01-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)150
    • Largura (mm)150
    • Profundidade (mm)52
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures