Publicar produtos
Unica Shower bar E Puro 90 cm with easy slide hand shower holder and Isiflex shower hose 160 cm
Unica Shower bar E Puro 90 cm with easy slide hand shower holder and Isiflex shower hose 160 cm
    hansgrohe

    Unica Shower bar E Puro 90 cm with easy slide hand shower holder and Isiflex shower hose 160 cm

    Traduzido por Google,
    Barra de ducha Unica E Puro 90 cm com suporte para ducha de mão fácil de deslizar e mangueira de ducha Isiflex 160 cm
    Especificação
    • Surfaces: - 24403000 Chrome - 24403140 Brushed Bronze - 24403670 Matt Black - 24403700 Matt White Specification: • consists of: shower bar, slider, shower hose • swivelling shower bar with rasters • pivot connector prevent hose from tangling • profile stand pipe: square • stand pipe length: 950.0 mm • shower hose length: 1600.0 mm • hand shower holder of plastic/metal, hand shower holder for right- and left-hand installation • hand shower holder with locking mechanism • slider steplessly adjustable • wall supports of plastic • drilling distance: 915.0 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única24403XXX
    • Familia de productoWallbars
    • Grupo de produtosUnica
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-03-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)950
    • Largura (mm)74
    • Profundidade (mm)82
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010140
    • Nome ETIMSliding rod
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures