Publicar produtos
24512USA Raindance Alive Select S Hand shower 125 3jet 1.75 GPM
24512USA Raindance Alive Select S Hand shower 125 3jet 1.75 GPM
24512USA Raindance Alive Select S Hand shower 125 3jet 1.75 GPM
24512USA Raindance Alive Select S Hand shower 125 3jet 1.75 GPM
24512USA Raindance Alive Select S Hand shower 125 3jet 1.75 GPM
    hansgrohe

    24512USA Raindance Alive Select S Hand shower 125 3jet 1.75 GPM

    Traduzido por Google,

    Chuveiro de mão Raindance Alive Select S 125 3 jatos 1,75

    Especificação
    • Surfaces: - 24512001 Chrome - 24512141 Brushed Bronze - 24512671 Matt Black - 24512821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 125 mm • spray type: RainAir, PowderRain, Massage spray • convenient spray selection via Select button • spray disc surface: graphite • QuickClean: Limescale deposits can simply be rubbed off with your finger • maximum flow rate at 3 bar: 6,7 l/min • design cover conceals the nozzles • design cover can be removed easily and without tools for cleaning • design cover surface: graphite • with internal water conduction • rinseable filter washer • connection thread: G ½ • suitable for continous flow water heaters
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única24512USA
    • Familia de productoHand showers
    • Grupo de produtosRaindance Alive Select S
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-16
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)234
    • Largura (polegadas)125
    • Profundidade (polegadas)35
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Lbs)0.79
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010161
    • Nome ETIMHand shower
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers