Publicar produtos
Croma Overhead shower 280 1jet
Croma Overhead shower 280 1jet
    hansgrohe

    Croma Overhead shower 280 1jet

    Traduzido por Google,
    Chuveiro de teto Croma 280 1jet
    Especificação
    • Surfaces: - 26220000 Chrome - 26220140 Brushed Bronze - 26220340 Brushed Black Chrome - 26220670 Matt Black - 26220700 Matt White - 26220930 Polished Brass - 26220950 Brushed Brass - 26220990 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 280 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • maximum flow rate at 3 bar: 15,6 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 15,6 l/min • function from: 9,5 l/min • minimum flow pressure: 1,5 bar • spray disc removable for cleaning • installation: ceiling or wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única26220XXX
    • Familia de productoOverhead showers
    • Grupo de produtosCroma
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)59
    • Largura (mm)280
    • Profundidade (mm)280
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011383
    • Nome ETIMShower head
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures