Publicar produtos
Vivenis Single lever bath mixer floor-standing
Vivenis Single lever bath mixer floor-standing
    hansgrohe

    Vivenis Single lever bath mixer floor-standing

    Traduzido por Google,
    Misturador monocomando para banho de piso Vivenis
    Especificação
    • Surfaces: - 75445001 Chrome - 75445671 Matt Black - 75445701 Matt White - 75445821 Brushed Nickel Specification: • consists of: single lever bath mixer floor standing, baton hand shower, shower hose, shower holder • 2 functions • spray type mixer: WaterfallStream • spray type hand shower: Rain, Mono • flow rate of hand shower at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • non-return valve • connection dimension: DN15 • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única75445USA
    • Familia de productoBath mixers
    • Grupo de produtosVivenis
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)6.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures