Publicar produtos
Vernis Blend Shower set Vario EcoSmart with shower bar S Puro 65 cm
Vernis Blend Shower set Vario EcoSmart with shower bar S Puro 65 cm
    hansgrohe

    Vernis Blend Shower set Vario EcoSmart with shower bar S Puro 65 cm

    Traduzido por Google,
    Conjunto de duche Vernis Blend 100 Vario EcoSmart com barra de duche S Puro 65 cm
    Especificação
    • Surfaces: - 26423670 Matt Black Specification: • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider • shower head size: 100 mm • spray type: Rain, IntenseRain • spray type adjustment by turning spray disc • hand shower holder inclination angle can be adjusted by 45° • maximum flow rate at 3 bar: 9,7 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • shower hose with conical nut on both ends • pivot connector prevent hose from tangling • wall mounting: screw fastening • wall supports of plastic • stand pipe length: 669.0 mm • shower bar diameter: 22 mm • profile stand pipe: round • drilling distance 625 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única26423XXX
    • Familia de productoWallbar sets
    • Grupo de produtosVernis Blend
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)669
    • Largura (mm)100
    • Profundidade (mm)268
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010109
    • Nome ETIMSliding rod combination
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures