Publicar produtos
Crometta Shower set Vario EcoSmart 9 l/min with shower bar 90 cm
Crometta Shower set Vario EcoSmart 9 l/min with shower bar 90 cm
    hansgrohe

    Crometta Shower set Vario EcoSmart 9 l/min with shower bar 90 cm

    Traduzido por Google,
    Conjunto de duche Crometta 100 Vario EcoSmart 9 l/min com barra de duche 90 cm
    Especificação
    • Surfaces: - 26538400 White/Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider • shower head size: 100 mm • spray type: Rain, IntenseRain • spray type adjustment by turning spray disc • hand shower holder inclination angle can be adjusted by 45° • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • pivot connector prevent hose from tangling • wall mounting: screw fastening • wall supports of plastic • shower bar diameter: 22 mm • profile stand pipe: round • drilling distance 915 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única26538400
    • Familia de productoWall bar sets
    • Grupo de produtosCrometta
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)959
    • Largura (mm)140
    • Profundidade (mm)212
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures