Publicar produtos
Croma Select S Shower set Vario EcoSmart 9 l/min with shower bar 90 cm
Croma Select S Shower set Vario EcoSmart 9 l/min with shower bar 90 cm
    hansgrohe

    Croma Select S Shower set Vario EcoSmart 9 l/min with shower bar 90 cm

    Traduzido por Google,
    Conjunto de duche Croma Select S 110 Vario EcoSmart 9 l/min com barra de duche 90 cm
    Especificação
    • Surfaces: - 26573400 White/Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider • shower head size: 110 mm • spray type: Rain, TurboRain, IntenseRain • convenient diversion via Select button • hand shower holder inclination angle can be adjusted by 45° • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • minimum flow pressure: 1,2 bar • pivot connector prevent hose from tangling • wall mounting: screw fastening • wall supports of plastic • shower bar diameter: 22 mm • profile stand pipe: round
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única26573400
    • Familia de productoWallbar sets
    • Grupo de produtosCroma Select S
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-01-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)959
    • Largura (mm)128
    • Profundidade (mm)235
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010109
    • Nome ETIMSliding rod combination
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures