Publicar produtos
Crometta 100 Shower set Vario with shower bar 90 cm
Crometta 100 Shower set Vario with shower bar 90 cm
    hansgrohe

    Crometta 100 Shower set Vario with shower bar 90 cm

    Traduzido por Google,
    Conjunto de duche Crometta 100 Vario com barra de duche 90 cm
    Especificação
    • Surfaces: - 26657400 White/Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider • shower head size: 100 mm • spray type: Rain, normal spray, Shampoo spray, Massage spray • spray type adjustment by turning spray disc • hand shower holder inclination angle can be adjusted by 45° • maximum flow rate at 3 bar: 18 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • wall mounting: screw fastening • wall supports of plastic • shower bar diameter: 22 mm • profile stand pipe: round
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única26657XXX
    • Familia de productoWallbar sets
    • Grupo de produtosCrometta 100
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)959
    • Largura (mm)124
    • Profundidade (mm)244
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010109
    • Nome ETIMSliding rod combination
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures