Publicar produtos
Croma 100 Shower system for exposed installation
Croma 100 Shower system for exposed installation
    hansgrohe

    Croma 100 Shower system for exposed installation

    Traduzido por Google,
    Croma 100 Sistema de duche para instalação exposta Vario EcoSmart 9 l/min com termóstato Ecostat Comfort e barra de duche 90 cm
    Especificação
    • Surfaces: - 27033000 Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower thermostat, shower bar, slider, soap dish, shower hose • shower head size: 100 mm • spray type overhead shower: normal spray, Rain, Massage spray, Shampoo spray • spray type adjustment by turning spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • profile stand pipe: round • shower bar diameter: 22 mm • pivot connector prevent hose from tangling • 90° position adjustable hand shower holder, pivots left and right, up and down • wall supports of plastic • max. operating pressure: 6 bar • min. operating pressure: 1 bar
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única27033000
    • Familia de productoShower combination
    • Grupo de produtosCroma 100
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)144
    • Largura (mm)304
    • Profundidade (mm)95
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)3.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010109
    • Nome ETIMSliding rod combination
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures