Publicar produtos
Clubmaster Overhead shower 3jet with shower arm
Clubmaster Overhead shower 3jet with shower arm
    hansgrohe

    Clubmaster Overhead shower 3jet with shower arm

    Traduzido por Google,
    Chuveiro Clubmaster 85 3jet com braço de chuveiro
    Especificação
    • Surfaces: - 27475000 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 93 mm • spray type: Soft spray, normal spray, Massage spray • projection 165 mm • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • grey spray disc • shower arm length 165 mm • maximum flow rate at 3 bar: 19 l/min • flow rate soft spray (at 3 bar): 17 l/min • flow rate normal spray (at 3 bar): 19 l/min • flow rate massage spray (at 3 bar): 12 l/min • minimum flow pressure: 2 bar • installation: wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única27475000
    • Familia de productoOverhead showers
    • Grupo de produtosClubmaster
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-01-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)175
    • Largura (mm)88
    • Profundidade (mm)195
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)805
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011383
    • Nome ETIMShower head
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures