Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

Croma 100 Shower set Vario with shower bar 65 cm and soap dish 27772000

Ref. Exclusiva: 27772000
Marca: hansgrohe
Familia do produto: Croma 100
Grupo do produto: Wallbar sets
Largura (mm): 140
Altura (mm): 897
Profundidade (mm): 260
Data de publicação: 2019-03-26
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (9)
Croma 100 Shower set Vario with shower bar 65 cm and soap dish

· consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider, soap dish
· spray type: Rain, Shampoo spray, normal spray, Massage spray
· spray type adjustment by turning spray disc
· shower head size: 100 mm
· pivot connectors prevent hose from tangling
· 90° position adjustable slider, pivots left and right, up and down
· maximum flow rate at 0.3 MPa: 18 l/min
· chrome-plated wall supports of plastic


Material principal: Chrome
Material secundario:
Projetado em: Germany
Fabricado em: Germany
Peso Líq. (kg): 1.04

Categoria BIMobject: Sanitários - Acessórios para Banheiro
Classificação IFC: Furnishing Element
Nome UNSPSC: Showers
Código UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 Código: L824
Uniclass 1.4 Descrição: Bathroom, toilet furniture and fittings
Uniclass 2.0 Código: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Descrição: Shower Heads
Uniclass 2015 Código: SL_35_80_80
Uniclass 2015 Descrição: Showers
NBS Reference Código: 35-06-81
NBS Reference Descrição: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
OmniClass Número: 23-31 17 19
OmniClass Título: Shower Head Fixtures
CSI UniFormat II Code: D2090
CSI UniFormat II Title: Other Plumbing Systems
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
Sanitary - Accessories

Nome Valor
Integral Finish chrome
Material plastic ; chrome

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Material plastic ; chrome

BIMobject®