Publicar produtos
sBox Installation plate for tile mounted installation
sBox Installation plate for tile mounted installation
    hansgrohe

    sBox Installation plate for tile mounted installation

    Traduzido por Google,
    sBox Placa de instalação para instalação em azulejo
    Especificação
    • Surfaces: - 28016000 n.a. Specification: • dimension: 350 x 120 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única28016000
    • Familia de productoSupplies
    • Grupo de produtossBox
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)20
    • Largura (mm)350
    • Profundidade (mm)120
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)495
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Código CSI MasterFormat 201411 30 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures