Publicar produtos
Comfortflex Shower hose 125 cm
Comfortflex Shower hose 125 cm
    hansgrohe

    Comfortflex Shower hose 125 cm

    Traduzido por Google,
    Mangueira de duche Comfortflex 125 cm
    Especificação
    • Surfaces: - 28167000 Chrome Specification: • high-quality shower hose with metal effect • with plastic coating, easy to clean • shower hose length: 1.25 m • pivot connector prevent hose from tangling • kink-protected • connection thread: G ½
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única28167000
    • Familia de productoShower hoses
    • Grupo de produtosComfortflex
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)15
    • Largura (mm)15
    • Profundidade (mm)1250
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)232
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011535
    • Nome ETIMShower hose
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures