Publicar produtos
Isiflex Shower hose 125 cm
Isiflex Shower hose 125 cm
    hansgrohe

    Isiflex Shower hose 125 cm

    Traduzido por Google,
    Mangueira de duche Isiflex 125 cm
    Especificação
    • Surfaces: - 28272000 Chrome - 28272020 Polished Chrome - 28272030 Chrome/Blue - 28272060 Chrome/Black - 28272080 Chrome/Fine Brass - 28272090 Chrome/Gold Optic - 28272130 Polished Bronze - 28272140 Brushed Bronze - 28272250 Brushed Gold Optic - 28272260 Brushed Chrome - 28272300 Polished Red Gold - 28272310 Brushed Red Gold - 28272330 Polished Black Chrome - 28272340 Brushed Black Chrome - 28272420 Platinum - 28272430 Red - 28272450 White - 28272480 Yellow - 28272610 Black - 28272670 Matt Black - 28272680 Aranja/Goldoptic - 28272700 Matt White - 28272800 Stainless Steel Optic - 28272810 Satinox - 28272820 Brushed Nickel - 28272830 Polished Nickel - 28272840 Fine Brass - 28272880 Satin Chrome - 28272930 Polished Brass - 28272950 Brushed Brass - 28272990 Polished Gold Optic Specification: • high-quality shower hose • with plastic coating, easy to clean • shower hose length: 1.25 m • pivot connector prevent hose from tangling • kink-protected • nuts shower hose: conical nut on both ends • connection thread: G ½
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única28272000
    • Familia de productoShower hoses
    • Grupo de produtosIsiflex
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-01-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)13
    • Largura (mm)13
    • Profundidade (mm)1250
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)250
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011535
    • Nome ETIMShower hose
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures