Publicar produtos
Isiflex Shower hose 160 cm
Isiflex Shower hose 160 cm
    hansgrohe

    Isiflex Shower hose 160 cm

    Traduzido por Google,
    Mangueira de duche Isiflex 160 cm
    Especificação
    • Surfaces: - 28276000 Chrome - 28276020 Polished Chrome - 28276030 Chrome/Blue - 28276060 Chrome/Black - 28276080 Chrome/Fine Brass - 28276090 Chrome/Gold Optic - 28276130 Polished Bronze - 28276140 Brushed Bronze - 28276250 Brushed Gold Optic - 28276260 Brushed Chrome - 28276300 Polished Red Gold - 28276310 Brushed Red Gold - 28276330 Blue - 28276340 Brushed Black Chrome - 28276420 Platinum - 28276430 Red - 28276450 White - 28276460 Grey - 28276480 Yellow - 28276610 Black - 28276650 Aranja - 28276670 Matt Black - 28276680 Aranja/Goldoptic - 28276700 Matt White - 28276800 Stainless Steel Optic - 28276810 Satinox - 28276820 Brushed Nickel - 28276830 Polished Nickel - 28276840 Fine Brass - 28276880 Satin Chrome - 28276930 Polished Brass - 28276950 Brushed Brass - 28276990 Polished Gold Optic Specification: • high-quality shower hose • with plastic coating, easy to clean • shower hose length: 1.60 m • pivot connector prevent hose from tangling • kink-protected • nuts shower hose: conical nut on both ends • connection thread: G ½
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única28276000
    • Familia de productoShower hoses
    • Grupo de produtosIsiflex
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)15
    • Largura (mm)15
    • Profundidade (mm)1600
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)298
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011535
    • Nome ETIMShower hose
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures