Publicar produtos
hansgrohe Shower hose Techniflex 63"
hansgrohe

hansgrohe Shower hose Techniflex 63"

Traduzido por Google,
Mangueira de duche Isiflex 160 cm
Especificação
  • Surfaces: - 28276003 Chrome - 28276143 Brushed Bronze - 28276253 Brushed Gold Optic - 28276333 Polished Black Chrome - 28276343 Brushed Black Chrome - 28276623 Oil Rubbed Bronze - 28276673 Matt Black - 28276703 Matt White - 28276803 Stainless Steel Optic - 28276823 Brushed Nickel - 28276833 Polished Nickel - 28276923 Rubbed Bronze - 28276933 Polished Brass - 28276993 Polished Gold Optic Specification: • high-quality shower hose • with plastic coating, easy to clean • shower hose length: 1.60 m • pivot connector prevent hose from tangling • kink-protected • nuts shower hose: conical nut on both ends • connection thread: G ½
Especificações técnicas
  • Ref.ª única28276003
  • Familia de productoShower hoses
  • Grupo de produtoshansgrohe
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-11-23
  • Número de edição1
  • Altura (mm)23
  • Largura (mm)23
  • Profundidade (mm)1600
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)0.4
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011535
  • Nome ETIMShower hose
  • Nome UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Oceânia