Publicar produtos
Shower holder Porter E
Shower holder Porter E
    hansgrohe

    Shower holder Porter E

    Traduzido por Google,
    hansgrohe Suporte de chuveiro Porter E
    Especificação
    • Surfaces: - 28387000 Chrome - 28387140 Brushed Bronze - 28387340 Brushed Black Chrome - 28387670 Matt Black - 28387700 Matt White - 28387990 Polished Gold Optic Specification: • fixed holding position • for hoses with conical nut • material: metal
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única28387000
    • Familia de productoShower support
    • Grupo de produtoshansgrohe
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)30
    • Largura (mm)48
    • Profundidade (mm)78
    Relacionado
    • Material principalOutro
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)220
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010132
    • Nome ETIMHand shower holder
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures