Publicar produtos
Unica Shower bar S Puro 90 cm with shower hose
Unica Shower bar S Puro 90 cm with shower hose
    hansgrohe

    Unica Shower bar S Puro 90 cm with shower hose

    Traduzido por Google,
    Barra de duche Unica S Puro 90 cm com mangueira de duche Isiflex 160 cm
    Especificação
    • Surfaces: - 28631000 Chrome - 28631140 Brushed Bronze - 28631340 Brushed Black Chrome - 28631670 Matt Black - 28631700 Matt White - 28631820 Brushed Nickel - 28631880 Satin Chrome - 28631990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: shower bar, shower hose, slider • pivot connector prevent hose from tangling • profile stand pipe: round • shower bar diameter: 22 mm • metal hand shower holder • hand shower holder with locking mechanism • slider steplessly adjustable • inclination angle adjustable via raster • wall supports of metal
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única28631000
    • Familia de productoWallbars
    • Grupo de produtosUnica
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1008
    • Largura (mm)101
    • Profundidade (mm)67
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010140
    • Nome ETIMSliding rod
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures