Publicar produtos
Rainfinity Shower set 130 3jet EcoSmart with shower bar S Puro 65 cm, push slider and Designflex textile shower hose 160 cm
Rainfinity Shower set 130 3jet EcoSmart with shower bar S Puro 65 cm, push slider and Designflex textile shower hose 160 cm
    hansgrohe

    Rainfinity Shower set 130 3jet EcoSmart with shower bar S Puro 65 cm, push slider and Designflex textile shower hose 160 cm

    Traduzido por Google,
    Conjunto de chuveiro Rainfinity 130 3jet EcoSmart com barra de chuveiro S Puro 65 cm, controle deslizante e mangueira de chuveiro têxtil Designflex 160 cm
    Especificação
    • Surfaces: - 28746000 Chrome - 28746140 Brushed Bronze - 28746340 Brushed Black Chrome - 28746670 Matt Black - 28746700 Matt White - 28746990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: hand shower, slider, shower hose, shower bar • shower head size: 130 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain • convenient spray selection via Select button • with non-return valve • pivot connector prevents hose from tangling • wall mounting: screw fastening • height-adjustable slider with locking push-button slider • pipe length: 669 mm • shower bar diameter: 22 mm • profile pipe: round • drilling distance 625 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única28746XXX
    • Familia de productoWall bar sets
    • Grupo de produtosRainfinity
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-04-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)669
    • Largura (mm)130
    • Profundidade (mm)88
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010109
    • Nome ETIMSliding rod combination
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures