Publicar produtos
Metris Single lever basin mixer 230 without waste set
Metris Single lever basin mixer 230 without waste set
Metris Single lever basin mixer 230 without waste set
Metris Single lever basin mixer 230 without waste set
    hansgrohe

    Metris Single lever basin mixer 230 without waste set

    Traduzido por Google,
    Misturadora para lavatório Metris monocomando 230 sem jogo de esgoto
    Especificação
    • Surfaces: - 31081000 Chrome Specification: • ComfortZone 230 • projection: 155 mm • spout height: 230 mm • swivel range 120° • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • handle position on the side: bottom-side at the base body (not suitable for wash bowls)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única31081000
    • Familia de productoBasin mixers
    • Grupo de produtosMetris
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-01-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)172
    • Largura (mm)55
    • Profundidade (mm)158
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoMixers
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures