Publicar produtos
Talis S Single lever kitchen mixer 170 with pull-out spray
Talis S Single lever kitchen mixer 170 with pull-out spray
    hansgrohe

    Talis S Single lever kitchen mixer 170 with pull-out spray

    Traduzido por Google,
    Talis M52 Monocomando de cozinha 170, pulverizador extraível, 2 jactos
    Especificação
    • Surfaces: - 32841000 Chrome - 32841800 Stainless Steel Finish Specification: • consists of: single lever kitchen mixer • ComfortZone 170 • swivel range 150° • normal spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns automatically through handle closing • quick connect hose • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 10 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única32841000
    • Familia de productoKitchen mixers
    • Grupo de produtosTalis S
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)224
    • Largura (mm)52
    • Profundidade (mm)274
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC011431
    • Nome ETIMKitchen mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures