Publicar produtos
AddStoris Shower door handle
AddStoris Shower door handle
AddStoris Shower door handle
AddStoris Shower door handle
    hansgrohe

    AddStoris Shower door handle

    4.0 de 5 estrelas4.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Maçaneta da porta do chuveiro AddStoris
    Especificação
    • Surfaces: - 41759820 Brushed Nickel - 41759000 Chrome - 41759140 Brushed Bronze - 41759340 Brushed Black Chrome - 41759670 Matt Black - 41759700 Matt White - 41759990 Polished Gold Optic Specification: • material: metal • material holder: metal • fixed • length: 398 mm • with mounting material • thickness of glass: 6 - 12 mm • concealed fastening • drilling distance: 350 mm • diameter drill hole: 6 mm • can be used simultaneously as a bath towel holder
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única41759XXX
    • Familia de productoGrab bars
    • Grupo de produtosAddStoris
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)52
    • Largura (mm)398
    • Profundidade (mm)79
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011028
    • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 25 25
    • Título OmniclassTowel Bars
    • Código CSI UniFormat IIE1090
    • Título CSI UniFormat IIOther Equipment