Publicar produtos
Cup-shaped trap standard model
Cup-shaped trap standard model
    hansgrohe

    Cup-shaped trap standard model

    4.6 de 5 estrelas4.6(10 avaliações)
    Traduzido por Google,
    hansgrohe modelo padrão de armadilha em forma de copo
    Especificação
    • Surfaces: - 52053000 Chrome - 52053170 n.a. - 52053450 White - 52053920 n.a. Specification: • adjustment distance 35 - 95 mm • distance to wall 225 mm • odour trap - backwater height is 50 mm • connection dimension entry: G 1¼ • connection dimension outlet: DN32 • main material: brass
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única52053000
    • Familia de productoSiphons/Angle valves
    • Grupo de produtoshansgrohe
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)195
    • Largura (mm)65
    • Profundidade (mm)243
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)451
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011344
    • Nome ETIMShut-off valve for sanitary devices
    • Nome UNSPSCTraps and strainers
    • Código UNSPSC401425
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoValve products
    • Código CSI MasterFormat 201433 12 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Water Utility Distribution Valves
    • Número OmniClass23-27 37 00
    • Título OmniclassLiquid Traps
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING