Publicar produtos
Design trap Flowstar S
Design trap Flowstar S
    hansgrohe

    Design trap Flowstar S

    3.2 de 5 estrelas3.2(10 avaliações)
    Traduzido por Google,
    hansgrohe Design armadilha Flowstar S
    Especificação
    • Surfaces: - 52105000 Chrome - 52105020 Polished Chrome - 52105130 Polished Bronze - 52105140 Brushed Bronze - 52105250 Brushed Gold Optic - 52105260 Brushed Chrome - 52105300 Polished Red Gold - 52105310 Brushed Red Gold - 52105330 Polished Black Chrome - 52105340 Brushed Black Chrome - 52105670 Matt Black - 52105700 Matt White - 52105800 Stainless Steel Optic - 52105820 Brushed Nickel - 52105830 Polished Nickel - 52105930 Polished Brass - 52105950 Brushed Brass - 52105990 Polished Gold Optic Specification: • adjustment distance 60 - 165 mm • distance to wall 330 mm • odour trap - backwater height is 75 mm • connection dimension entry: G 1¼ • connection dimension outlet: DN32
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única52105000
    • Familia de productoSiphons/Angle valves
    • Grupo de produtoshansgrohe
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-01-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)230
    • Largura (mm)72
    • Profundidade (mm)345
    Relacionado
    • Material principalOutro
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)484
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011344
    • Nome ETIMShut-off valve for sanitary devices
    • Nome UNSPSCTraps and strainers
    • Código UNSPSC401425
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoValve products
    • Código CSI MasterFormat 201433 12 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Water Utility Distribution Valves
    • Número OmniClass23-27 37 00
    • Título OmniclassLiquid Traps
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING