Publicar produtos
Pipe trap standard model
Pipe trap standard model
    hansgrohe

    Pipe trap standard model

    3.6 de 5 estrelas3.6(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    hansgrohe modelo padrão de armadilha para tubos
    Especificação
    • Surfaces: - 53002000 Chrome Specification: • adjustment distance 35 - 85 mm • distance to wall 250 mm • odour trap - backwater height is 50 mm • connection dimension entry: G 1¼
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única53002000
    • Familia de productoSiphons/Angle valves
    • Grupo de produtoshansgrohe
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)298
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011344
    • Nome ETIMShut-off valve for sanitary devices
    • Nome UNSPSCTraps and strainers
    • Código UNSPSC401425
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoValve products
    • Código CSI MasterFormat 201433 12 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Water Utility Distribution Valves
    • Número OmniClass23-27 37 00
    • Título OmniclassLiquid Traps
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING